Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-18T-MA
PN
Part Number
5-18T-MA
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.45 Zoll
B
0.61 Zoll
C
1.06 Zoll
D
D Dia.
0.86 Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
AT
Ambient Temperature
-65°C to 125°C
NS
Dimensions L x W
1.06 x 0.86 Zoll
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen