Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-18T-MA
PN
Part Number
5-18T-MA
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.45 Pouce
B
0.61 Pouce
C
1.06 Pouce
D
D Dia.
0.86 Pouce
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
AT
Ambient Temperature
-65°C to 125°C
NS
Dimensions L x W
1.06 x 0.86 Pouce
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés