Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-18T-MA
PN
Part Number
5-18T-MA
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.45 Cal
B
0.61 Cal
C
1.06 Cal
D
D Dia.
0.86 Cal
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
AT
Ambient Temperature
-65°C to 125°C
NS
Dimensions L x W
1.06 x 0.86 Cal
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD