Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-18T - 5 Watt, 18 GHz, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-18T-MA
PN
Part Number
5-18T-MA
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.45 英寸
B
0.61 英寸
C
1.06 英寸
D
D Dia.
0.86 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
IMP
Impedance
50 Ohm
AT
Ambient Temperature
-65°C to 125°C
NS
Dimensions L x W
1.06 x 0.86 英寸
CONNMAT
Connector Material
Stainless Steel
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型