517.2206
Riegler
AirSentials
Cylinders and control valves
Electro-pneumatic way valves
5/2-way pilot valves »4V« Series
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/airsentials/04-zylinder-und-steuerventile/elektropneumatische-wegeventile/5_2-wegeventile_4v_elektropneu/4v100_b_asmtab.prj},{NB=517.2206},{ARTNU=517.2206},{AN=G 1/2},{SP=24 V DC},{DN=50},{FU=5/2-Wege},{DF=-},{SC=36},{TYPE=},{U=B},{PPATH=assemblies/4v400_asmtpl.prj},{ASMHELP=2},{A=-},{B=-},{C=0.0},{D=0.0},{EE=0.0},{FF=0.0},{GG=0},{PRA=8},{MODELHELP=},{MODEL=},{E=0.0},{F=0.0},{G=0.0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 14
HELP_VARIABLE
Company
Riegler
Description
5/2-way pilot valve, bistable
Bill of material
517.2206
ARTNU
Art. No.
517.2206
517.2206
AN
Connection
G 1/2
G 1/2
SP
Voltage
24 V DC
24 V DC
v
DN
50
50
FU
Function
5/2-Wege
DF
Flow rate
-
l/min
SC
Circuit diagram
36
A
-
-
B
-
-
C
0.0
0.0
mm
D
0.0
0.0
mm
EE
0.0
0.0
mm
FF
0.0
0.0
mm
GG
0
0
mm
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청