Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
5/2 распределители, присоединение G1/8 и G1/4, моностабильные
Stückliste
358-035
IDNR
номер
MOD
Мод.
MON
Установка
Without base/conv.
FUNZ
Функция
3/2 NC
PT
расход
PMP
мин. давление пилотного клапана
3 bar
A
A1
B
mm
C
3.2 mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
21.40 mm
H
mm
I
30.40 mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
S
mm
T
U
mm
Z
mm
INFO
информация
Информация
информация