Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
Firma
AIR-tec-Vogel
Beschreibung
二位五通阀,G1/8和G1/4,单稳式
Stückliste
358-035
IDNR
编号
MOD
MON
安装
无阀座/磬 镫栩
FUNZ
功能
3/2 NC
PT
流量
PMP
最小先导压力
3 bar
A
A1
B
mm
C
3.2 mm
D
mm
E
mm
F
mm
G
21.40 mm
H
mm
I
30.40 mm
L
mm
M
mm
N
mm
O
mm
P
mm
S
mm
T
U
mm
Z
mm
INFO
注释
信息
注释
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型