Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Pneumax
Opis
5#25.### - Moduł transmisji szeregowej
Lista materiałowa
5325.32T
CODE
Kod zamówieniowy
VERS
Wersja
DESCR
Opis
SPEC
Specyfikacja
CASE
Obudowa
Wzmocniony technopolimer
PSC
Przyłącze zasilania elektrycznego
Złącze M12 4-pin męskie (IEC 60947-5-2)
PSV
Napięcie zasilania
+24 VDC +/- 10%
NC
Zużycie mocy (bez wejść)
mA
PSD
Diagnostyka zasilania
PNPEO
Wyjścia PNP
+24 VDC +/- 10%
MCEO
Maksymalny prąd obciążenia dla każdego z wyjść
100 mA
MON
Maksymalna liczba wyjść
32
MOSA
Maksymalna liczba wyjść aktywowanych jednocześnie
32
NETC
Złącza sieciowe
BR
Prędkość transmisji
Kbit/s
ADR
Możliwa liczba adresów
MNN
Maksymalna liczba urządzeń w sieci
BMRL
Maksymalna rekomendowana długość magistrali danych
MDBN
Maksymalna odległość pomiędzy 2 urządzeniami
m
BD
Diagnostyka magistrali danych
CF
Plik konfiguracyjny
Dostępne na stronie: http://www.pneumaxspa.com
IPPG
IP - Stopień zabezpieczenia elektrycznego
IP65 gdy złożona
TR
Zakres temperatury
Od 0 °C do + 50 °C °C
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
Pobierz modele CAD