Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 6
HELP_VARIABLE
Azienda
Pneumax
Descrizione
5#25.### - Moduli seriali
Lista materiale
5325.32T
CODE
Codice ordinazione
VERS
Versione
DESCR
Descrizione
SPEC
Specifiche
CASE
Contenitore
Tecnopolimero caricato
PSC
Collegamento alimentazione
Connettore M12 4P maschio (IEC 60947-5-2)
PSV
Tensione alimentazione
+24 VDC +/- 10%
NC
Assorbimento nodi(escluso ingressi)
mA
PSD
Diagnosi alimentazione
PNPEO
PNP uscite equivalenti
+24 VDC +/- 10%
MCEO
Max. corrente per ogni uscita
100 mA
MON
N.max. uscite
32
MOSA
N.max. uscite azionabili contemporaneamente
32
NETC
Connettori per rete
BR
Velocità di trasmissione
Kbit/s
ADR
Numero indirizzi possibili
MNN
Numero max. nodi
BMRL
Lunghezza max raccomandata del bus
MDBN
Distanza massima tra 2 nodi
m
BD
Diagnosi bus
CF
File di configurazione
Disponibile sul sito: http://www.pneumaxspa.com
IPPG
Grado di protezione IP
IP65 quando assemblato
TR
Range temperatura
Da 0 a +50 C °C
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD