Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 22
HELP_VARIABLE
Company
Kermi
Description
5-Leiter x-net Wohnungsstation - x-net distribution
Bill of material
5-Leiter x-net Wohnungsstation _SFSW2ST5505 SFV05000000 SFSWSUPGZ03 SFSWZKH0007 SFSWZDH0001 SFSWSUPF03
SA200ID31
Werkstoff des Wärmeüberträger
SA71002ID07
Wärmeüberträger Leistung
55 kw
SYSTEMTEMP1
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/45°C
22.7 l/min
SYSTEMTEMP2
Zapfleistung bei Systemtemperatur sekundär 10/50°C
19.0 l/min
HK
Heizkreis
SA810ID03
Artikelnummer Wohnungsstation
SA700ID04
Produktname
ARTNR
Artikel Number Korpus
VERTEILER
Artikelnummer Verteiler
KUGELHA
Artikelnummer x-net Kugelhanset Wohnungsstation
SFSWZKH0007
DAEMHAUBE
Artikelnummer x-net Dämmhaube
SFSWZDH0001
BLENDE
Artikelnummer x-net Blende
SFSWSUPF03
KPT1
Korpustyp
3
SA810ID10
Description text
Kermi x-net Wohnungsstation S 55 5- LeiterNiedertemperaturheizkreis ungemischt Die Station ist mit einem Anschluss für den Fußbodenheizungsverteiler ausgestattet. Der Vor- und der Rücklauf wird rechts von aussen angeschlossen. Dieser Heizkreis ist im Rücklauf mit einem WMZ-Passstück für Wärmemengenzähler G 3/4' x110mm (Rücklauf), Fühleraufnahme als Direkttauchfühler M 10x1mm ausgestattet und im Vorlauf mit einem AB-PM Differenzdruckregler DN 15 mit Mengenbegrenzung. Oberhalb des AB-PM ist eine zusätzliche Entlüftungsmöglichkeit enthalten. Wärmeübertrager Dichtungsloser Plattenwärmetauscher aus Edelstahl, mit Edelstahllot unter Vakuum zu einer kompakten Einheit verlötet. Neuartige Micro Plate Wärmeübertragertechnologie mit einzigartiger Plattenstruktur für effektivere Wärmeübertragung, geringere Druckverluste und längere Lebensdauer. Starkwandige, flachdichtende Gewindeanschlüsse. Korrosionsbeständige Ausführung. Berechnung und Werkstoffe entsprechend den AD-Merkblättern. Gefertigt nach DIN ISO 9001, CE geprüft gem. Druckgeräterichtlinie 97/23/EG (PED). Wärmeübertrager: Danfoss, Typ: XB06H-1 56 E Sekundärseite (Heizung) 2 Anschlüsse G 3/4' (Überwurfmutter) Sekundärseite (Trinkwasser) 3 Anschluss G 3/4' (Überwurfmutter) 1 Passstück für Wärmemengenzähler G 3/4' x110mm (Rücklauf), Fühleraufnahme als Direkttauchfühler M 10x1mm Technische Daten Heizung Leistung (kW): 15 Primär bei max. Volumenstrom (m3/h): 0,48 und Druckverlust (kPa): 12 Trinkwassererwärmung Leistung (kW): 51 max. Zapfleistung (l/min): 20 Primär bei max. Volumenstrom (m3/h): 0,95 und Druckverlust (kPa): 41 Druckstufe: PN10 FW-Netz, max. Differenzdruck (bar): 4 KW- Netz, min. statischer- Druck (bar): 1,5 FW-Netz, max. Vorlauftemperatur ( Grad C): 95 Abmessungen (H/B/T)) (mm): 590/545/150 Gewicht (kg): 17
SA700ID06
max. Leistung Trinkwasser, warm (PWH)
55.00 kW
SA700ID07
max. Betriebstemperatur Heizwasser
95 °C
SA700ID09
Einstellbarer Temperaturregler für Trinkwasser, warm (PWH) vorhanden
ja
SA700ID10
min. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
40 °C
SA700ID11
max. regelbare Temperatur Trinkwasser, warm (PWH)
11 °C
SA700ID13
max. Betriebsüberdruck Heizwasser
10 1,0·105 Pa
SA700ID14
max. Betriebsüberdruck Trinkwasser, warm (PWH)
10.00 1,0·105 Pa
SA700ID027
Wärmedämmung
Verkleidung EPP λ 0,039
SA100ID04
Einsatzbereich
Trinkwasser, warm (PWH) und Raumheizung (H)
SA010ID06
Web address of the manufacturer
www.kermi.de
SA010ID04
Manufacturer’s name
Kermi GmbH
SA71001ID005
Zirkulationspumpe integriert
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Characteristics Graph
2D
Download CAD models