Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-T - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-T-MB
PN
Part Number
5-T-MB
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.850 Zoll
B
0.875 Zoll
C
1.725 Zoll
D
D Dia.
0.70 Zoll
E
- Zoll
F
- Zoll
G
- Zoll
H
H - Threaded Holes
- Zoll
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
1.725 x 0.7 Zoll
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen