Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
5-T - 5 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
5-T-MB
PN
Part Number
5-T-MB
PR
Power Rating
5 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.850 英寸
B
0.875 英寸
C
1.725 英寸
D
D Dia.
0.70 英寸
E
- 英寸
F
- 英寸
G
- 英寸
H
H - Threaded Holes
- 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
1.725 x 0.7 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
1.9 oz.
CONNMAT
Connector Material
Tri-Alloy
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型