Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-18T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-18T-MN
PN
Part Number
50-18T-MN
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
A
0.750 Pouce
B
3.220 Pouce
C
3.970 Pouce
D
3.000 Pouce
E
2.970 Pouce
F
2.410 Pouce
G
0.120 Pouce
H
0.290 Pouce
I
4-40 UNC-2B
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions SQ. x Long
3.00 x 3.97 Pouce
WEIGHT
Weight - Approx.
1.60 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés