Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-18T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-18T-MN
PN
Part Number
50-18T-MN
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
18T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
A
0.750 英寸
B
3.220 英寸
C
3.970 英寸
D
3.000 英寸
E
2.970 英寸
F
2.410 英寸
G
0.120 英寸
H
0.290 英寸
I
4-40 UNC-2B
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions SQ. x Long
3.00 x 3.97 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
1.60 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型