50.225 PA/FLSW
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of plastic
Hexagonal locknut metric from PA6 V-0
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_kunststoff/sechskantmutter_metrisch_pa6_v_0_pa_flzzzz/50_2xx_pa_flzzzz.prj},{NB=50.225 PA/FLSW},{SW1=32},{H=6},{STGEW=2.6},{PACK=100},{TEMPV=-40},{TEMPH=100},{E=36},{P=1.5},{ANDM=25},{EF003712=1.50},{EF007839=25},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=100.0},{QUANTITYINT=100.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=73181535},{CTN=39269097},{ARTNRX=50.225 PA/FL7035},{A=M25x1.5},{MATK=PA6 V-0},{MATF=RAL 9005 tiefschwarz},{NORM=EN 45545-2},{ZUL=R22: HL3 / R23: HL3 (auf Anfrage)},{ARTNR1=50.225},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{MANUID=50.225_PA/FL7035},{DESCSHORT=PA-GEGENMUTTER M 25X1,5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.2xx PA/FLzzzz - Hexagonal locknut metric PA6 V-0
Bill of material
50.225 PA/FLSW
ARTNR
Article No.
50.225 PA/FLSW
50.225 PA/FLSW
A
Thread
M25x1.5
M25x1.5
mm
SW1
Width Across Flats 1
32
32
mm
H
Height
6
6
mm
STGEW
Unit weight
2.6
2.6
g
MATK
Material body
PA6 V-0
MATF
Color
RAL 9005 tiefschwarz
RAL 9005 tiefschwarz
PACK
Packaging Unit
100
100
PCS
TEMPV
Temperature range
-40
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM
Test standard
EN 45545-2
ZUL
Approval
R22: HL3 / R23: HL3 (on request)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청