Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-6T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-6T-MN
PN
Part Number
50-6T-MN
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
6T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
N
A
0.750 Pollici
B
3.220 Pollici
C
3.970 Pollici
D
3.000 Pollici
E
2.970 Pollici
F
2.410 Pollici
G
0.120 Pollici
H
0.290 Pollici
I
4-40 UNC-2B
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-65 to 125 °C
NS
Dimensions SQ. x Long
3.00 x 3.97 Pollici
WEIGHT
Weight - Approx.
1.60 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD