50.616 M/BS
Jacob
Applications
e-mobility
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/anwendung/e_mobility/perfect_m_m_biegeschutz_50_6xx_m_bs.prj},{NB=50.616 M/BS},{ARTNR=50.616 M/BS},{L=5},{SW1=17},{SW2=17},{EK=19},{H=81},{PACK=5},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=1},{NDM=25},{EF007839=16},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=5},{EF000177=17},{EF005466=5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=40240922},{CTN=40240922},{ARTNRX=50.616 M/BS},{A=M16x1.5},{C=5 - 9},{INSTDM=3.5},{STGEW=42.9},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATBS=1.4310 / AISI 301},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64},{MANUID=50.616 M/BS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx M/BS - PERFECT metric Brass with Cable guarding spring
Bill of material
50.616 M/BS
ARTNR
Article No.
50.616 M/BS
50.616 M/BS
A
Connecting thread
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
Clamping range
5 - 9
5 - 9
mm
L
Length of Thread
5
5
mm
SW1
Wrench size
17
17
mm
SW2
Wrench size
17
17
mm
EK
Across corners
19
19
mm
H
Height
81
81
mm
INSTDM
Installation torque
3.5
3.5
Nm
STGEW
Unit weight
42.9
42.9
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATBS
Material Cable guarding spring
1.4310 / AISI 301
Edelstahl
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
5
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64
faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청