Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx M/BS - PERFECT metric Brass with Cable guarding spring
Bill of material
50.616 M/BS
ARTNR
Article No.
A
Connecting thread
mm
C
Clamping range
mm
L
Length of Thread
mm
SW1
Wrench size
mm
SW2
Wrench size
mm
EK
Across corners
mm
H
Height
mm
INSTDM
Installation torque
Nm
STGEW
Unit weight
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATBS
Material Cable guarding spring
1.4310 / AISI 301 Edelstahl
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
5 PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min) EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40 °C
TEMPV
Temperature range
-20 °C
TEMPH
Temperature range
100 °C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)