50.616 M/BS
Jacob
Cable Entry Systems
Cable Glands and Accessories made of metal
PERFECT metric Brass with Bending protection
Powered by
CAD모델 선택
{jacob/kabeldurchfuehrungsysteme/kabelversch_und_zubehoer_aus_metall/perfect_m_m_biegeschutz/perfect_m_m_biegeschutz_50_6xx_m_bs.prj},{NB=50.616 M/BS},{ARTNR=50.616 M/BS},{L=5},{SW1=17},{SW2=17},{EK=19},{H=81},{PACK=5},{TEMPST=-40},{TEMPV=-20},{TEMPH=100},{VER=1},{NDM=25},{EF007839=16},{EF001742=-20},{EF003712=1.5},{EF000368=5},{EF000177=17},{EF005466=5},{NOCUPEROU=1.0},{PRICEQUANTITY=100.0},{QUANTITYMIN=10.0},{QUANTITYINT=10.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=40240922},{CTN=40240922},{ARTNRX=50.616 M/BS},{A=M16x1.5},{C=5 - 9},{INSTDM=3.5},{STGEW=42.9},{MATK=Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt},{MATBS=1.4310 / AISI 301},{MATL=PA6},{MATD=CR / NBR},{MATO=NBR},{IP68=IP68 (5 bar / 30 min)},{NORM1=CE},{NORM=UKCA},{CUSTOMS_TARIFF_COUNTRIES1=},{SCIP=faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64},{MANUID=50.616 M/BS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Jacob
Description
50.6xx M/BS - PERFECT metric Brass with Cable guarding spring
Bill of material
50.616 M/BS
ARTNR
Article No.
50.616 M/BS
50.616 M/BS
A
Connecting thread
M16x1.5
M16x1.5
mm
C
Clamping range
5 - 9
5 - 9
mm
L
Length of Thread
5
5
mm
SW1
Wrench size
17
17
mm
SW2
Wrench size
17
17
mm
EK
Across corners
19
19
mm
H
Height
81
81
mm
INSTDM
Installation torque
3.5
3.5
Nm
STGEW
Unit weight
42.9
42.9
g
MATK
Material body
Brass CuZn39Pb3, galvanized nickel-plated
MATBS
Material Cable guarding spring
1.4310 / AISI 301
Edelstahl
MATL
Slat insert material
PA6
MATD
Material sealing ring
CR / NBR
MATO
Material O-ring
NBR
PACK
Packaging Unit
5
PCS
IP68
Protection grade
IP68 (5 bar / 30 min)
EN 60529
TEMPST
Temperature range
-40
°C
TEMPV
Temperature range
-20
°C
TEMPH
Temperature range
100
°C
NORM1
Test standard EN 62444
CE
NORM
Test standard BS 62444
UKCA
SCIP
SCIP Nummer
faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64
faaaf5d5-71f5-44ca-a7e9-836850c93f64
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SYNTEC-KS - Cable gland plastic with bending protection spiral, PG, NPT and...
Hugro
23.12.2021
SKINTOP-Click - Plastic gland with quick mounting system and spiral bending...
Hugro
23.12.2021
2017240000 - VG M20 EXE 7-13 CR 7J
Weidmüller
22.01.2024
Swivel nylon pipe fitting with spring
Metalwork
21.07.2022
SKINTOP® CLICK-BS - Cable gland
LAPP
15.05.2024
IBTLED 1
BMEcat Gesamtausgabe
02.04.2024
294-370 - Strain relief with snap-in mounting feet for cable diameter 4.5 -...
WAGO
14.07.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청