Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 18
HELP_VARIABLE
Firma
Jacob
Beschreibung
50.6xx PAzzzz/STO - PERFECT metrisch mit Dichteinsatz ohne Bohrung
Stückliste
50.620PA/SW/STO
ARTNR
Bestellnummer
A
Anschlussgewinde
mm
L
Gewindelänge
mm
SW1
Schlüsselweite 1
mm
SW2
Schlüsselweite 2
mm
EK
Eckmaß
mm
H
Höhe
mm
STGEW
Stückgewicht
g
MATK
Material Körper
PA6 V-2
MATF
Farbe
MATD
Material Dichtelemente
TPE/TPS
MATFD
Material Flachdichtring
PACK
Verpackungseinheit
PCS
IP65
Schutzart(EN 60529)
IP65
TEMPST
Temperaturbereich statisch
-40 °C
TEMPV
Temperaturbereich
-20 °C
TEMPH
Temperaturbereich
100 °C
NORM1
Prüfnorm EN 62444
CE
NORM
Prüfnorm BS 62444
UKCA
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen