Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
dk Fixturing systems
Description
50 mm precision centric vice - -
Bill of material
282150
BEST
Order No.
282150
SSTELLE
Interface fitted
SWA 39 mm
BACKENB
Jaw width
50 mm
AUSF
version
SWA 39 (demontierbar)
B
width
60 mm
B1
width
50 mm
H
height
77 mm
H1
height
74 mm
L
Length
188 mm
SPANNW
Jaw width
mm
Введите значение для SPANNW
Jaw width
mm
cm
inch
ft
BS
Description
Информация
Infotext
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей