Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bird
Description
50-T - 50 Watt, Convection-Cooled Dry Terminations
Bill of material
50-T-MA
PN
Part Number
50-T-MA
PR
Power Rating
50 W
TYPE
Product Type
T Series - Terminations
CGENDER
Connector Gender
CONN
Connectors
A
0.425 英寸
B
4.000 英寸
C
4.425 英寸
D
2.000 英寸
E
2.300 英寸
F
3.830 英寸
G
0.085 英寸
H
6-32 UNC-2B 英寸
COLL
Coolant Method
Dry, Convection Cooled
OP
Operating Position
Any
AT
Ambient Temperature
-40°C to 40°C
NS
Dimensions L x W
4.425 x 2.3 英寸
WEIGHT
Weight - Approx.
1.13 lbs.
CONNMAT
Connector Material
Black Anodized Aluminum
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型