카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 043 5.3 lifgo linear-ZA2
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear
5.3 lifgo linear
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear/5_3_lifgo_linear/500_043_53_lifgo_linear_za2.prj},{NB=500 043_5.3 lifgo linear-ZA2},{IDNR=500 043_5.3 lifgo linear-ZA2},{CNSORDERNO=500 043},{BEZ=5.3 lifgo linear-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=161},{B1=90},{C=130},{D=105},{E=120},{E1=30},{E2=120},{F=5},{G=55},{G1=21.5},{G2=13},{H=92H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{P=6H7 tief 10},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{T=M10 tief 20},{U=M10x1 tief 10},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=15.76},{INFOPAGE=lifgo_linear},{CNSORDERNOHELP=500 043}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 043 - 5.3 lifgo linear ZA2
Bill of material
500 043_5.3 lifgo linear-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 043
BEZ
Description
5.3 lifgo linear-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
180
mm
B
Height
161
mm
B1
Height
90
mm
C
Length
130
mm
D
Length
105
mm
E
Height
120
mm
E1
Height
30
mm
E2
Height
120
mm
F
Height
5
mm
G
Height
55
mm
G1
Height
21.5
mm
G2
Length
13
mm
H
Diameter
92H7 deep 3
mm
I
Diameter
110
mm
J
Diameter
42h7
mm
K
Length
60
mm
L
Length
62
mm
M
Length
50
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
35H7
mm
P
Diameter
6H7 deep 10
mm
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
T
Thread
M10 deep 20
U
Thread
M10x1 deep 10
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
100
mm
W
Height
43
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
15.76
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청