Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 083 - 5.3 lifgo linéaire double PW
Nomenclature
500 083_5.3 lifgo linear doppel-PW
CNSORDERNO
Référence
500 083
BEZ
La description
5.3 lifgo linear doppel-PW
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
180 mm
B
la taille
142 mm
C
Longueur
130 mm
D
Longueur
105 mm
E
la taille
120 mm
E2
la taille
120 mm
F
la taille
5 mm
G1
la taille
21.5 mm
G2
Longueur
13 mm
H
le centrage
92H7 profond 3 mm
I
Diamètre
110 mm
J
Diamètre
42h7 mm
K
Longueur
60 mm
L
Longueur
62 mm
M
Longueur
50 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
35H7 mm
S
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
S2
Fil
M12 profond 24
S3
Fil
M12 profond 35
T
Fil
M10 profond 20
U
Fil
M6 profond 5
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
100 mm
W
la taille
43 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
14.80 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés