Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 085 - 5.0 lifgo linear doppel ZA1
Stückliste
500 085_5.0 lifgo linear doppel-ZA1
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 085
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo linear doppel-ZA1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
80 mm
B
Höhe
63 mm
C
Länge
70 mm
D
Länge
55 mm
E
Höhe
50 mm
E2
Höhe
50 mm
F
Höhe
3.5 mm
G1
Höhe
7.5 mm
G2
Länge
7 mm
H
Zentrierflansch
38.5H7 tief 2 mm
I
Durchmesser
48 mm
J
Durchmesser
14h7 mm
K
Länge
30 mm
L
Länge
32 mm
M
Länge
25 mm
N
Länge
2 mm
O
Durchmesser
10H7 mm
S
Gewinde
M8 tief 25, 6.8 durch
S2
Gewinde
M8 tief 11
S3
Gewinde
M8 tief 15
T
Gewinde
M6 tief 8
U
Gewinde
M6 tief 5
U1
Gewinde
M6 tief 5
V
Länge
58 mm
W
Höhe
18 mm
X
Gewinde
M4 tief 8
CNSMASSEXACT
Masse
1.46 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen