Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 085 - 5.0 lifgo linear double ZA1
Bill of material
500 085_5.0 lifgo linear doppel-ZA1
CNSORDERNO
Part number
500 085
BEZ
Description
5.0 lifgo linear doppel-ZA1
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
63 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
E2
Height
50 mm
F
Height
3.5 mm
G1
Height
7.5 mm
G2
Length
7 mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
S
Thread
M8 deep 25, 6.8 thru
S2
Thread
M8 deep 11
S3
Thread
M8 deep 15
T
Thread
M6 deep8
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.46 kg
Additional Information
Zalecenia
Similar parts
Powiązane wyposażenie
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Użytkownicy, którzy to oglądali, również byli zainteresowani
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD