카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 089 5.0 lifgo linear doppel-ZA2
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.0 lifgo liner double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_0_lifgo_linear_doppel/500_089_50_lifgo_linear_doppel_za2.prj},{NB=500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2},{IDNR=500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2},{CNSORDERNO=500 089},{BEZ=5.0 lifgo linear doppel-ZA2},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=63},{C=70},{D=55},{E=50},{E2=50},{F=3.5},{G1=7.5},{G2=7},{H=38.5H7 tief 2},{I=48},{J=14h7},{K=30},{L=32},{M=25},{N=2},{O=10H7},{S=M8 tief 25, 6.8 durch},{S2=M8 tief 11},{S3=M8 tief 15},{T=M6 tief 8},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W=18},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=1.50},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 089}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 089 - 5.0 lifgo linear double ZA2
Bill of material
500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 089
BEZ
Description
5.0 lifgo linear doppel-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80
mm
B
Height
63
mm
C
Length
70
mm
D
Length
55
mm
E
Height
50
mm
E2
Height
50
mm
F
Height
3.5
mm
G1
Height
7.5
mm
G2
Length
7
mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2
mm
I
Diameter
48
mm
J
Diameter
14h7
mm
K
Length
30
mm
L
Length
32
mm
M
Length
25
mm
N
Length
2
mm
O
Diameter
10H7
mm
S
Thread
M8 deep 25, 6.8 thru
S2
Thread
M8 deep 11
S3
Thread
M8 deep 15
T
Thread
M6 deep8
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58
mm
W
Height
18
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.50
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청