Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 089 - 5.0 lifgo linear double ZA2
Bill of material
500 089_5.0 lifgo linear doppel-ZA2
CNSORDERNO
Part number
500 089
BEZ
Description
5.0 lifgo linear doppel-ZA2
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
80 mm
B
Height
63 mm
C
Length
70 mm
D
Length
55 mm
E
Height
50 mm
E2
Height
50 mm
F
Height
3.5 mm
G1
Height
7.5 mm
G2
Length
7 mm
H
Centering flange
38.5H7 deep 2 mm
I
Diameter
48 mm
J
Diameter
14h7 mm
K
Length
30 mm
L
Length
32 mm
M
Length
25 mm
N
Length
2 mm
O
Diameter
10H7 mm
S
Thread
M8 deep 25, 6.8 thru
S2
Thread
M8 deep 11
S3
Thread
M8 deep 15
T
Thread
M6 deep8
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
58 mm
W
Height
18 mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
1.50 kg
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
    LEANTECHNIK
    500 093 - 5.0 lifgo linear double PFN
    LEANTECHNIK
    500 086 - 5.1 lifgo linear double ZA1
    LEANTECHNIK
    500 082 - 5.1 lifgo linear double PW
    LEANTECHNIK
    500 065 - 5.0 lifgo double PW
    LEANTECHNIK
    500 091 - 5.3 lifgo linear double ZA2
    LEANTECHNIK
    500 087 - 5.3 lifgo linear double ZA1
    LEANTECHNIK
    500 083 - 5.3 lifgo linear double PW
    LEANTECHNIK
    500 094 - 5.1 lifgo linear double PFN
    LEANTECHNIK
    500 090 - 5.1 lifgo linear double ZA2
    LEANTECHNIK
    500 085 - 5.0 lifgo linear double ZA1
    LEANTECHNIK
    500 015 - 5.3 lifgo PFN
    LEANTECHNIK
    500 079 - 5.3 lifgo double PFN
    LEANTECHNIK
    500 109 - 5.0 lifgo guide rail Screwed from below
    LEANTECHNIK
    500 075 - 5.3 lifgo double ZA2
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей