Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 091 - 5.3 lifgo linéaire double ZA2
Nomenclature
500 091_5.3 lifgo linear doppel-ZA2
CNSORDERNO
Référence
500 091
BEZ
La description
5.3 lifgo linear doppel-ZA2
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
180 mm
B
la taille
142 mm
C
Longueur
130 mm
D
Longueur
105 mm
E
la taille
120 mm
E2
la taille
120 mm
F
la taille
5 mm
G1
la taille
21.5 mm
G2
Longueur
13 mm
H
le centrage
92H7 profond 3 mm
I
Diamètre
110 mm
J
Diamètre
42h7 mm
K
Longueur
60 mm
L
Longueur
62 mm
M
Longueur
50 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
35H7 mm
S
Fil
M12 profond 35, 10.2 par
S2
Fil
M12 profond 24
S3
Fil
M12 profond 35
T
Fil
M10 profond 20
U
Fil
M6 profond 5
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
100 mm
W
la taille
43 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
17.31 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés