Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 094 - 5.1 lifgo linéaire double PFN
Nomenclature
500 094_5.1 lifgo linear doppel-PFN
CNSORDERNO
Référence
500 094
BEZ
La description
5.1 lifgo linear doppel-PFN
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
110 mm
B
la taille
87 mm
C
Longueur
80 mm
D
Longueur
60 mm
E
la taille
72 mm
E2
la taille
72 mm
F
la taille
5.5 mm
G1
la taille
16 mm
G2
Longueur
7 mm
H
le centrage
59H7 profond 3 mm
I
Diamètre
72 mm
J
Diamètre
25h7 mm
K
Longueur
45 mm
L
Longueur
47 mm
M
Longueur
36 mm
N
Longueur
5 mm
O
Diamètre
20H7 mm
S
Fil
M10 profond 25, 8.5 par
S2
Fil
M10 profond 14
S3
Fil
M10 profond 25
T
Fil
M8 profond 10
U
Fil
M6 profond 5
U1
Fil
M6 profond 5
V
Longueur
62 mm
W
la taille
21 mm
X
Fil
M4 profond 8
CNSMASSEXACT
Masse
3.32 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés