카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 094 5.1 lifgo linear doppel-PFN
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.1 lifgo linear double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_1_lifgo_linear_doppel/500_094_51_lifgo_linear_doppel_pfn.prj},{NB=500 094_5.1 lifgo linear doppel-PFN},{IDNR=500 094_5.1 lifgo linear doppel-PFN},{CNSORDERNO=500 094},{BEZ=5.1 lifgo linear doppel-PFN},{INFO=Info PDF},{A=110},{B=87},{C=80},{D=60},{E=72},{E2=72},{F=5.5},{G1=16},{G2=7},{H=59H7 tief 3},{I=72},{J=25h7},{K=45},{L=47},{M=36},{N=5},{O=20H7},{S=M10 tief 25, 8.5 durch},{S2=M10 tief 14},{S3=M10 tief 25},{T=M8 tief 10},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=62},{W=21},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=3.32},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 094}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 094 - 5.1 lifgo linear double PFN
Bill of material
500 094_5.1 lifgo linear doppel-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 094
BEZ
Description
5.1 lifgo linear doppel-PFN
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
110
mm
B
Height
87
mm
C
Length
80
mm
D
Length
60
mm
E
Height
72
mm
E2
Height
72
mm
F
Height
5.5
mm
G1
Height
16
mm
G2
Length
7
mm
H
Centering flange
59H7 deep 3
mm
I
Diameter
72
mm
J
Diameter
25h7
mm
K
Length
45
mm
L
Length
47
mm
M
Length
36
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
20H7
mm
S
Thread
M10 deep 25, 8.5 thru
S2
Thread
M10 deep 14
S3
Thread
M10 deep 25
T
Thread
M8 deep 10
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
62
mm
W
Height
21
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
3.32
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청