카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 095 5.3 lifgo linear doppel-PFN
LEANTECHNIK
lifgo gear
lifgo linear double
5.3 lifgo linear double
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/lifgo_getriebe/lifgo_linear_doppel/5_3_lifgo_linear_doppel/500_095_53_lifgo_linear_doppel_pfn.prj},{NB=500 095_5.3 lifgo linear doppel-PFN},{IDNR=500 095_5.3 lifgo linear doppel-PFN},{CNSORDERNO=500 095},{BEZ=5.3 lifgo linear doppel-PFN},{INFO=Info PDF},{A=180},{B=142},{C=130},{D=105},{E=120},{E2=120},{F=5},{G1=21.5},{G2=13},{H=92H7 tief 3},{I=110},{J=42h7},{K=60},{L=62},{M=50},{N=5},{O=35H7},{S=M12 tief 35, 10.2 durch},{S2=M12 tief 24},{S3=M12 tief 35},{T=M10 tief 20},{U=M6 tief 5},{U1=M6 tief 5},{V=100},{W=43},{X=M4 tief 8},{CNSMASSEXACT=15.01},{INFOPAGE=lifgo_linear_doppel},{CNSORDERNOHELP=500 095}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 095 - 5.3 lifgo linear double PFN
Bill of material
500 095_5.3 lifgo linear doppel-PFN
CNSORDERNO
Part number
500 095
BEZ
Description
5.3 lifgo linear doppel-PFN
INFO
Data sheet
Info PDF
A
Length
180
mm
B
Height
142
mm
C
Length
130
mm
D
Length
105
mm
E
Height
120
mm
E2
Height
120
mm
F
Height
5
mm
G1
Height
21.5
mm
G2
Length
13
mm
H
Centering flange
92H7 deep 3
mm
I
Diameter
110
mm
J
Diameter
42h7
mm
K
Length
60
mm
L
Length
62
mm
M
Length
50
mm
N
Length
5
mm
O
Diameter
35H7
mm
S
Thread
M12 deep 35, 10.2 thru
S2
Thread
M12 deep 24
S3
Thread
M12 deep 35
T
Thread
M10 deep 20
U
Thread
M6 deep 5
U1
Thread
M6 deep 5
V
Length
100
mm
W
Height
43
mm
X
Thread
M4 deep 8
CNSMASSEXACT
Mass
15.01
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청