카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 097 5.0 lifgo Fuerungswagen
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear
lifgo gide carriage
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe/lifgo_fuerungswagen/500_097_50_lifgo_fuerungswagen.prj},{NB=500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen},{IDNR=500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen},{CNSORDERNO=500 097},{BEZ=5.0 lifgo Fuerungswagen},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=31.5},{C=70},{D=55},{E=50},{G1=7.5},{G2=7},{I=44},{J=3.5},{P=6H7 tief 4},{S=M8 tief 20, 6.8 durch},{U1=M6 tief 5},{V=58},{W=18},{X=M4 tief 8},{VMAX=3},{AMAX=50},{MTXS=570},{MTXD=280},{MTYS=380},{MTYD=180},{MTZS=380},{MTZD=180},{FS=38400},{FD=19100},{CNSMASSEXACT=0.80},{INFOPAGE=fuerungswagen},{CNSORDERNOHELP=500 097}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
Bill of material
500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Part number
500 097
BEZ
Description
5.0 lifgo Guide car
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Length
80
mm
B
Length
31.5
mm
C
Length
70
mm
D
Length
55
mm
E
Length
50
mm
G1
Length
7.5
mm
G2
Length
7
mm
I
Length
44
mm
J
Length
3.5
mm
P
Diameter
6H7 deep 4
S
Thread
M8 deep 20, 6.8 thru
mm
U1
Diameter
M6 deep 5
mm
V
Length
58
mm
W
Proximity switch
18
mm
X
Diameter
M4 deep 8
mm
VMAX
Lifting speed
3
mm
AMAX
Acceleration
50
mm
MTXS
Static torque
570
mm
MTXD
Dynamic torque
280
mm
MTYS
Static torque
380
mm
MTYD
Dynamic torque
180
mm
MTZS
Static torque
380
mm
MTZD
Dynamic torque
180
mm
FS
Static load ratings
38400
mm
FD
Dynamic load ratings
19100
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.80
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청