Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 097 - 5.0 lifgo Fuehrungswagen
Nomenclature
500 097_5.0 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Référence
500 097
BEZ
La description
5.0 lifgo chariot de guidage
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
Longueur
31.5 mm
C
Longueur
70 mm
D
Longueur
55 mm
E
Longueur
50 mm
G1
Longueur
7.5 mm
G2
Longueur
7 mm
I
Longueur
44 mm
J
Longueur
3.5 mm
P
Diamètre
6H7 profond 4
S
Fil
M8 profond 20, 6.8 par mm
U1
Diamètre
M6 profond 5 mm
V
Longueur
58 mm
W
interrupteurs de proximité
18 mm
X
Diamètre
M4 profond 8 mm
VMAX
Vitesse de levage
3 mm
AMAX
accélération
50 mm
MTXS
stat. Torque
570 mm
MTXD
dynamique de torque
280 mm
MTYS
stat. Torque
380 mm
MTYD
dynamique de torque
180 mm
MTZS
stat. Torque
380 mm
MTZD
dynamique de torque
180 mm
FS
Capacité de charge dynamique
38400 mm
FD
Capacité de charge statique
19100 mm
CNSMASSEXACT
poids
0.80 kg