Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 100 - 5.4 lifgo Fuehrungswagen
Stückliste
500 100_5.4 lifgo Fuerungswagen
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 100
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Führungswagen
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
180 mm
B
Länge
81 mm
C
Länge
165 mm
D
Länge
130 mm
E
Länge
135 mm
G1
Länge
31.5 mm
G2
Länge
13 mm
I
Länge
120 mm
J
Länge
5 mm
P
Durchmesser
6H7 tief 6
S
Gewinde
M12 tief 35, 10.2 durch mm
U1
Durchmesser
M6 tief 5 mm
V
Länge
120 mm
W
Näherungsschalter
43 mm
X
Durchmesser
M4 tief 8 mm
VMAX
Hubgeschwindigkeit
3 mm
AMAX
Beschleunigung
50 mm
MTXS
Drehmoment statisch
5500 mm
MTXD
Drehmoment dynamisch
2800 mm
MTYS
Drehmoment statisch
3300 mm
MTYD
Drehmoment dynamisch
1600 mm
MTZS
Drehmoment statisch
3300 mm
MTZD
Drehmoment dynamisch
1600 mm
FS
Tragzahlen statisch
161400 mm
FD
Tragzahlen dynamisch
79600 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
13.50 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen