Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 103 - 5.3 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
Stückliste
500 103_5.3 lifgo Fuehrungsschiene Bohrung stirnseitig
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 103
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Führungsschiene Bohrung stirnseitig
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
48 mm
A1
Länge
46 mm
B
Durchmesser
M20 mm
C
Länge
50 mm
D
Höhe
48.5 mm
F
Höhe
26.5 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
303725 mm^4
LY
Trägheitsmoment
438696 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
742422 mm^4
G
Gewicht
15.43 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.78 kg