Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 105 - 5.0 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
Stückliste
500 105_5.0 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 105
BEZ
Bezeichnung
5.0 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
23 mm
A1
Länge
21 mm
B2
Durchmesser
9 mm
B3
Durchmesser
15 mm
D
Höhe
26 mm
E
Länge
62.831853 mm
E1
Länge
31.42 mm
E2
Länge
94.25 mm
E3
Länge
157.08 mm
EN
Länge
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
F2
Höhe
8.6 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
20 each
M
Modul
1.0 mm
LX
Trägheitsmoment
18660 mm^4
LY
Trägheitsmoment
32149 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
50810 mm^4
G
Gewicht
3.70 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.39 kg