Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 107 - 5.3 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
Stückliste
500 107_5.3 lifgo Fuehrungsschiene von oben verschrauben
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 107
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Führungsschiene von oben verschrauben
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
48 mm
A1
Länge
46 mm
B2
Durchmesser
13.5 mm
B3
Durchmesser
20 mm
D
Höhe
48.5 mm
E
Länge
109.955743 mm
E1
Länge
54.98 mm
E2
Länge
164.93 mm
E3
Länge
274.89 mm
EN
Länge
En = Ze x m x Pi x (n –1/2) mm
F2
Höhe
12.6 mm
L
Länge
mm
Wert eingeben für L
Länge
mm
cm
inch
ft
ZE
Anzahl Zähne zwischen zwei Bohrungen
14 each
M
Modul
2.5 mm
LX
Trägheitsmoment
303725 mm^4
LY
Trägheitsmoment
438696 mm^4
LP
Polares Trägheitsmoment
742422 mm^4
G
Gewicht
14.80 Kg/m
CNSMASSEXACT
Gewicht
2.66 kg