Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 124 - 5.4 lifgo Zahnstangenschutz standard
Stückliste
500 124 - F = 1_5.4 lifgo Zahnstangenschutz standard
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 124 - F = 1
BEZ
Bezeichnung
5.4 lifgo Zahnstangenschutz standard
INFO
Datenblatt
Info PDF
TYP
Type
LOD
NP
Anzahl Falten
LX
Abstand
mm
L
Hub
25.0 mm
A
Länge
27.5 mm
B
Länge
2.5 mm
AB
Hub pro Falte
25 mm
C
Länge
5 mm
D
Länge
112 mm
E
Höhe
94 mm
F
Anzahl Falten
nach Kundenangabe Stück
G
Höhe
84 mm
H
Länge
120 mm
I
Höhe
51.5 mm
J
Durchmesser
Ø 4,3 ⋁8,5 x 90° mm
K
Höhe
23.5 mm
M
Höhe
71.5 mm
N
Länge
132 mm
O
Höhe
45 mm
P
Durchmesser
20.5 mm
R
Gewinde
M4
S
Höhe
4 mm