카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 182 5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
lifgo gear rack retaining plate AZ
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/lifgo_zahnstangenhalteplatte_az/500_182_51_lifgo_zahnstangenhalteplatte.prj},{NB=500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{IDNR=500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNO=500 182},{BEZ=5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte},{INFO=Info PDF},{A=80},{B=80},{C=12},{D=27},{E=18.5},{F=55},{G=55},{H=62},{I=26.5},{J=18.5},{K=M8},{L=M4},{M=6},{CNSMASSEXACT=0.51},{INFOPAGE=zahnstangenhalteplatte},{CNSORDERNOHELP=500 182}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 182 - 5.1 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
Bill of material
500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Part number
500 182
BEZ
Description
5.1 lifgo Gear rack retaining plate & end plate
INFO
Datasheet
Info PDF
A
Length
80
mm
B
Length
80
mm
C
Length
12
mm
D
Length
27
mm
E
Length
18.5
mm
F
Length
55
mm
G
Length
55
mm
H
Length
62
mm
I
Length
26.5
mm
J
Length
18.5
mm
K
Thread
M8
mm
L
Thread
M4
mm
M
Diameter
6
mm
CNSMASSEXACT
Weight
0.51
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청