Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 182 - 5.1 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
Nomenclature
500 182_5.1 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Référence
500 182
BEZ
La description
5.1 lifgo plaque d‘arrêt de crémaillère
INFO
Fiche technique
Info PDF
A
Longueur
80 mm
B
Longueur
80 mm
C
Longueur
12 mm
D
Longueur
27 mm
E
Longueur
18.5 mm
F
Longueur
55 mm
G
Longueur
55 mm
H
Longueur
62 mm
I
Longueur
26.5 mm
J
Longueur
18.5 mm
K
Fil
M8 mm
L
Fil
M4 mm
M
Diamètre
6 mm
CNSMASSEXACT
poids
0.51 kg
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés