Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 183 - 5.3 lifgo Zahnstangenhalteplatte
Stückliste
500 183_5.3 lifgo Zahnstangenhalteplatte
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 183
BEZ
Bezeichnung
5.3 lifgo Zahnstangenhalteplatte
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Länge
130 mm
B
Länge
130 mm
C
Länge
15 mm
D
Länge
48 mm
E
Länge
26.5 mm
F
Länge
90 mm
G
Länge
90 mm
H
Länge
100 mm
I
Länge
51.5 mm
J
Länge
30 mm
K
Gewinde
M10 mm
L
Gewinde
M4 mm
M
Durchmesser
6 mm
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.70 kg
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen