Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 195 - 5.3 Coupling unit
Bill of material
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Part number
500 195 - M = M20 x 1.50
BEZ
Description
5.3 Coupling unit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
65 mm
B
Thread
M20 mm
C
Length
33.5 mm
D
Coupling unit
mm
E
Width across flats
SW 36 mm
L
Length
78 mm
FD
Dynamic tensile force
40 KN
FS
Static tensile force
63 KN
CNSMASSEXACT
Weight
1.65 kg
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)