Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 195 - 5.3 Kupplungseinheit
Stückliste
500 195 - M = M20 x 1.50_5.3 Kupplungseinheit
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 195 - M = M20 x 1.50
BEZ
Bezeichnung
5.3 Kupplungseinheit
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
65 mm
B
Gewinde
M20 mm
C
Länge
33.5 mm
D
Kupplungseinheit
mm
E
Schlüsselweite
SW 36 mm
L
Länge
78 mm
FD
Zugkraft dynamisch
40 KN
FS
Zugkraft statisch
63 KN
CNSMASSEXACT
Gewicht
1.65 kg