Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 455 - 5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25_5.0 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Référence
500 455 - D = Φ 14 x L 30 L1 25
BEZ
La description
5.0 Adaptateur d‘arbre Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
45 mm
B
Longueur
28 mm
C
Longueur
8 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
28 H7 profond 2.5
F
Diamètre
35 mm
G
Diamètre
5.3 mm
H
Longueur
2 mm
I
Longueur
2.5 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
L2
Longueur
2.5 mm
MT
max. torque
40 Nm
PW
Arbres profilés
PG 14
CNSMASSEXACT
poids
0.27 kg