Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 456 - 5.1 Adaptateur d‘arbre Variante 1
Nomenclature
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36_5.1 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Ordre
500 456 - D = Φ 25 x L 45 L1 36
CON
500 456
BEZ
La description
5.1 Adaptateur d‘arbre Variante 1
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
57 mm
B
Longueur
40 mm
C
Longueur
9 mm
D
Diamètre
mm
Entrez la valeur pour D
Diamètre
mm
cm
inch
ft
E
Diamètre
38 H7 profond 3
F
Diamètre
46 mm
G
Diamètre
6.2 mm
H
Longueur
2.5 mm
I
Longueur
3 mm
L
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L
Longueur
mm
cm
inch
ft
L1
Longueur
mm
Entrez la valeur pour L1
Longueur
mm
cm
inch
ft
L2
Longueur
4.5 mm
MT
max. torque
152 Nm
PW
Arbres profilés
PG 20
CNSMASSEXACT
poids
0.63 kg