Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 458 - 5.4 Wellenadapter Variante 1
Bill of material
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70_5.4 Wellenadapter Variante 1
CNSORDERNO
Order code
500 458 - D = Φ 55 x L 80 L1 70
BEZ
Description
5.4 Wellenadapter Variante 1
A
Diameter
106 mm
B
Length
70 mm
C
Length
16 mm
D
Diameter
mm
输入参数值: D
Diameter
mm
cm
inch
ft
E
Diameter
74 H7 deep 4
F
Diameter
88 mm
G
Diameter
10.5 mm
H
Length
3.5 mm
I
Length
4 mm
L
Length
mm
输入参数值: L
Length
mm
cm
inch
ft
L1
Length
mm
输入参数值: L1
Length
mm
cm
inch
ft
MT
Max. torque
2000 Nm
PW
Profile shaft
KW 54
CNSMASSEXACT
Weight
4.28 kg
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
没有建议信息
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型