카탈로그: LEANTECHNIK
생성됨: 17.10.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LEANTECHNIK
500 480 - L = 450 5.3 Drehversteifung
LEANTECHNIK
Accessories lifgo gear SVZ
Rotary reinforcement
Powered by
CAD모델 선택
{leantechnik/zubehoer_lifgo_getriebe_svz/drehversteifung/500_480_53_drehversteifung.prj},{NB=500 480_5.3 Drehversteifung_450},{IDNR=500 480_5.3 Drehversteifung},{CON=500 480},{BEZ=5.3 Drehversteifung},{INFO=Info PDF},{A=89},{B=90},{L=450},{MT=siehe Profilwelle},{LP=2804721},{LXLY=1402360},{PW=KW 42},{GW=11,90+5,53Kg},{INFOPAGE=drehversteifung},{CNSORDERNOHELP=500 480}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
LEANTECHNIK
Description
500 480 - 5.3 Rotational reinforcement
Bill of material
500 480 - L = 450_5.3 Drehversteifung
CNSORDERNO
Part number
500 480 - L = 450
BEZ
Description
5.3 Rotational reinforcement
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diameter
89
mm
B
Length
90
mm
L
Length
mm
값 입력 L
Length
mm
cm
inch
ft
확인
MT
Max. torque
see profile shaft
Nm
LP
Polar moment of inertia
2804721
mm^4
LXLY
Principal moment of inertia
1402360
mm^4
PW
Profile shaft
KW 42
GW
Weight
11,90+5,53Kg
Kg/m
CNSMASSEXACT
Weight
7.84
kg
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청