Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
LEANTECHNIK
Description
500 483 - 5.0 adaptateurs d‘arbre profilé
Nomenclature
500 483_5.0 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Référence
500 483
BEZ
La description
5.0 adaptateurs d‘arbre profilé
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Diamètre
45 mm
B
Longueur
28 mm
C
Longueur
8 mm
E
Diamètre
28 H7 profond 2.5
F
Diamètre
35 mm
G
Diamètre
5.3 mm
I
Longueur
2.5 mm
MT
max. torque
40 Nm
PW
Arbres profilés
PG 14
CNSMASSEXACT
poids
0.12 kg