Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
LEANTECHNIK
Beschreibung
500 484 - 5.1 Profilwellenadapter
Stückliste
500 484_5.1 Profilwellenadapter
CNSORDERNO
Bestellnummer
500 484
BEZ
Bezeichnung
5.1 Profilwellenadapter
INFO
Datenblatt
Info PDF
A
Durchmesser
57 mm
B
Länge
40 mm
C
Länge
9 mm
E
Durchmesser
38 H7 tief 3
F
Durchmesser
46 mm
G
Durchmesser
6.2 mm
I
Länge
3 mm
MT
Drehmoment max.
152 Nm
PW
Profilwelle
PG 20
CNSMASSEXACT
Gewicht
0.24 kg